AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FS

AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FS

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22260207

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel M8 Stecker gerade / M8 Buchse gerade
Polzahl 3P
Länge 0.60
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe schwarz
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
  • Säuren
  • Laugen
Bemessungsspannung 60 V
Zertifizierung UL/CSA
Kodierung M8: A-Standard
Temperaturbereich -25°C...+80°C
Schutzart IP65 / IP67 / IP68
Aderzahl 3x
Querschnitt mm² 0,25
Kabeltyp UNITRONIC SENSOR M8/M12
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?