UNITRONIC ST 3x20/7AWG
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0033001 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,52 |
---|---|
Mantelfarbe | silbergrau |
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
Aussendurchmesser mm | 5.30 |
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | UNITRONIC ST |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | Aluverbundfolie |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zolltarif | 8544.4900 |