AB-B4-M12L-8-C
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 22260002 |
---|
Spezifikationen
Polzahl | 5P |
---|---|
Anzahl Steckplätze | 4 |
Belegung Steckplätze | doppelt |
Anschluss der Stammleitung | Anschluss konfektionierbar |
Statusanzeige mit LED's | Ja |
Zertifizierung | UL/CSA |
PUR | Ja |
M12 | Ja |
Kabeltyp | M12 Verteiler-Boxen |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8544.4200 |