VOLLFIT CONNECT M20X1,5

VOLLFIT CONNECT M20X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0405012096

Spezifikationen

M Grösse M20 x 1.5
Klemmbereich mm 3.0 - 6.0
Schlüsselweite 27
Verpackungseinheit 50
Gewindelänge 10.0
Innen-Ø 14.5
Verschraubungstyp VOLLFIT CONNECT
Körper Polyamid 6, flammwidrig UL94 V2
Dichtring Neoprene (CR)
Temperaturbereich -20°C...+80°C
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (62.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?