Kabelverschraubung mit geteilter Dichtung

VOLLFIT CONNECT

Polyamid

Anwendung

Mit der neuen Vollfit Connect Kabelverschraubung, die mit einem speziellen Dichteinsatz versehen ist, lassen sich Kabel mit vormontierten Steckern problemlos und schnell fixieren. Dank dieses neuen Innendichtrings ist die Verschraubung für den nachträglichen Einbau von verschiedenen Steckervarianten wie z. B. RJ45, M8/M12 oder USB Stecker einsetzbar bei gleichzeitiger Klemmung von dünnen Kabeln. Das Kabel ist gegen Vibrationen gesichert, zugentlastet und nach IP 66 abgedichtet.

Metrisches Gewinde
RoHS Konform
2

Spezifikationen

Körper Polyamid 6, flammwidrig UL94 V2
Dichtring Neoprene (CR)
Temperaturbereich -20°C...+80°C
Schutzart IP66

Downloads

Datenblatt (62.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?