VOLLFIT CONNECT M25X1,5

VOLLFIT CONNECT M25X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0405012596

Spezifikationen

M Grösse M25 x 1.5
Klemmbereich mm 3.0 - 6.0
Schlüsselweite 29
Verpackungseinheit 50
Gewindelänge 8.0
Innen-Ø 17.3
Verschraubungstyp VOLLFIT CONNECT
Körper Polyamid 6, flammwidrig UL94 V2
Dichtring Neoprene (CR)
Temperaturbereich -20°C...+80°C
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (62.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?