Presse-étoupe avec joint divisible
VOLLFIT CONNECT
Polyamide

Application

Avec le tout nouveau presse-étoupe Vollfit Connect doté d’un joint d’étanchéité divisible, montez et fixez facilement vos connecteurs dans les boîtiers. Grâce à cette nouveauté, il vous est possible de faire passer vos connecteur type RJ45, M8/M12 ou USB dans le presse-étoupe. Le câble est protégé contre les vibrations et grâce au filetage l’étanchéité est intacte (IP 66).

2

Spécifications

Corps Polyamid 6 / resistaux aux flames UL94 V2
Bague d'étanchéité Néoprène (CR)
Plage de température -20°C...+80°C

Téléchargements

Fiche technique (62.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?