Vollflex-Color BK H03VV-F 4G0,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0101050404 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,50 |
---|---|
Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Kupferanteil | 1.920 KGM/100 MTR |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 5.80 |
Nennspannung | 300/300V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis, Farbcode CENELEC HD308.S2 |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Aussenmantel |
Mantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis TM2, schwarz mit |
Mindestbiegeradius | 5 x Ø |
Temperaturbereich | +80°C |
Nennspannung | H03VV-F = Uo/U: 300/300V - H05VV-F = Uo/U: 300/500V |
Prüfspannung | 3000V |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -30°C...+80°C |
Zertifizierung | HAR |
Kabeltyp | VOLLFLEX COLOR BLACK HAR |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |