Vollflex-Color BK H05VV-F 3G0,75

Vollflex-Color BK H05VV-F 3G0,75

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr 0101050305

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
Aderzahl 3G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Kupferanteil 2.160 KGM/100 MTR
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 6.20
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation auf PVC-Basis, Farbcode CENELEC HD308.S2
Adern Adern in Lagenverseilung
Aussenmantel Mantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis TM2, schwarz mit Prägung, flammwidrig (IEC 332.1).
Mindestbiegeradius 5 x Ø
Temperaturbereich +80°C
Nennspannung H03VV-F = Uo/U: 300/300V - H05VV-F = Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 3000V
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -30°C...+80°C
Zertifizierung HAR
Kabeltyp VOLLFLEX COLOR BLACK HAR
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30
  • 80
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (187.2 KB)

Download