Vollflex ULTRA PUR 2x 0,50mm²

Schleppkettenkabel, cUL

Vollflex ULTRA PUR 2x 0,50mm²

Schleppkettenkabel, cUL

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 21.09.2024
Art-Nr 0106550204

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,50
Aderzahl 2x
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 5.60
Nennspannung 1kV
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
Aderisolation Aderisolation auf PP-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Besonderheiten Textilbandierung
Aussenmantel Aussenmantel auf PUR-Basis, adhäsionsarm, grau RAL7001, mit schwarzem Identifikationsstreifen, flammwidrig
(IEC 60332.1), FT-2.
Mindestbiegeradius 5 x Ø
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Nennspannung UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung 2000V
Verfahrgeschwindigkeit: max. 5m/s
Beschleunigung: max. 40m/s2
Normierung UL-AWM Style 21576
Normierung 2 OIL 80°C UL 758 table 15.1, HD 22.10
PUR Ja
UL/CSA Ja
Nummeriert Ja
Paarverseilt Nein
300V Nein
300/500V Nein
1000V Ja
BUS Nein
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -30
  • 80
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp Vollflex ULTRA PUR
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4992

Downloads

Datenblatt (141.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?