VOLLPROTEC 45° LTC M16-12 UL GR VE=50

VOLLPROTEC 45° LTC M16-12 UL GR VE=50

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0406211206

Spezifikationen

Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
45° Verschraubung Ja
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (85.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?