Verschraubung 45°
VOLLPROTEC LTC-M
Polyamid PA6

 

Diese 45° Verschraubung aus Polyamid (PA6) besticht vor allem durch die einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge.

 

 

UL recognized for U.S and Canadian marked
Halogenfrei
RoHS Konform
12

Spezifikationen

Material halogen-, phospor- und cadmiumfreies Polyamid (PA 6)
wärmebeständig und selbstverlöschend
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Farbe schwarz <br/>grau (auf Anfrage)
45° Verschraubung Ja
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix

Downloads

Datenblatt (85.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?