Délais de livraison sur demande
Raccord 45°
VOLLPROTEC LTC-M
Polyamide PA6
Ce raccord à 45° en polyamide (PA6) se distingue en particulier par la simplicité et la rapidité de son montage sans outils.
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Spécifications
Matériau |
polyamide (PA 6), sans halogène, sans phospore et sans cadmium résistant à la chaleur et auto-extinguible |
---|---|
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Couleur | noir <br/>gris (sur demande) |
Presse-étoupe 45° | Oui |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |