VOLLPROTEC 45° LTC M40-36 UL SW VE=10

VOLLPROTEC 45° LTC M40-36 UL SW VE=10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406213601

Spezifikationen

M Grösse M40 x 1.5
Verpackungseinheit 10
Legende A 96.0
Legende B 90.0
Legende C 53
Legende D 50
Legende LR 19
Schlauch Ø mm 36
Innen-Ø 32.0
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
45° Verschraubung Ja
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (85.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?