VOLLPROTEC 90° NBC M32-23 UL GR VE=30

VOLLPROTEC 90° NBC M32-23 UL GR VE=30

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406232306

Spezifikationen

M Grösse M32 x 1.5
Gewindelänge am Unterteil 15.0
Verpackungseinheit 30
Legende A 69.0
Legende B 89.0
Legende C 36
Legende D 40
Legende H 36
Farbe grau
Schlauch Ø mm 23
Innen-Ø 25.7
Temperaturbereich +105°C (kurzzeitig +150°C)
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Ja
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (759.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?