ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
VOLLPROTEC NBC-M
Bogenverschraubung 90°
VOLLPROTEC NBC-M
Polyamid PA6
Diese 90° Verschraubung aus Polyamid (PA6) besticht vor allem durch die einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge.
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
Spezifikationen
Material |
Halogen-, phospor- und cadmiumfreies Polyamid (PA 6) wärmebeständig und selbstverlöschend |
---|---|
Temperaturbereich | +105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP 66/IP 68/IP 69 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring |
Farbe | Schwarz, für grau 01 durch 06 ersetzen |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Ja |