VOLLPROTEC 90° NEC M16-12 UL GR VE=50

VOLLPROTEC 90° NEC M16-12 UL GR VE=50

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406241206

Spezifikationen

M Grösse M16 x 1.5
Gewindelänge am Unterteil 11.0
Verpackungseinheit 50
Legende A 39.0
Legende B 44.0
Legende C 25
Legende D 23
Legende H 15
Farbe grau
Schlauch Ø mm 12
Innen-Ø 10.5
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Ja
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (82.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?