ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Verschraubung 90°
VOLLPROTEC NEC-M
Polyamid PA6
Diese 90° Verschraubung aus Polyamid (PA6) besticht vor allem durch die einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge.
Liefertermin auf Anfrage
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
- 1
- 2
Spezifikationen
Material |
halogen-, phospor- und cadmiumfreies Polyamid (PA 6) wärmebeständig und selbstverlöschend |
---|---|
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Farbe | schwarz, grau (01 durch 06 ersetzen) |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Ja |
Schlagwort | Condufix |