VOLLPROTEC 90° NEC M20-17 UL SW VE=50

VOLLPROTEC 90° NEC M20-17 UL SW VE=50

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406241701

Spezifikationen

M Grösse M20 x 1.5
Gewindelänge am Unterteil 11.0
Verpackungseinheit 50
Legende A 45.0
Legende B 56.0
Legende C 30
Legende D 30
Legende H 18
Farbe schwarz
Schlauch Ø mm 17
Innen-Ø 14.5
Verschraubungstyp VOLLPROTEC NEC
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Ja
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (82.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?