VOLLPROTEC 90° NEC M32-29 UL SW VE=20
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0406242901 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M32 x 1.5 |
---|---|
Gewindelänge am Unterteil | 15.0 |
Verpackungseinheit | 20 |
Legende A | 66.0 |
Legende B | 76.0 |
Legende C | 46 |
Legende D | 46 |
Legende H | 27 |
Farbe | schwarz |
Schlauch Ø mm | 29 |
Innen-Ø | 25.5 |
Verschraubungstyp | VOLLPROTEC NEC |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Ja |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |