en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Raccord 90°
VOLLPROTEC NEC-M
Polyamide PA6
Ce raccord 90° en polyamide (PA6) se distingue en particulier par la simplicité et la rapidité de son montage sans outils.
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
- 1
- 2
Spécifications
Matériau |
polyamide (PA 6), sans halogène, sans phospore et sans cadmium résistant à la chaleur et auto-extinguible |
---|---|
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Couleur | noir, gris (remplacer 01 par 06) |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Oui |
Recherche | Condufix |