VOLLPROTEC 90° NEC M25-23 UL SW VE=30

VOLLPROTEC 90° NEC M25-23 UL SW VE=30

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406242301

Spezifikationen

M Grösse M25 x 1.5
Gewindelänge am Unterteil 12.0
Verpackungseinheit 30
Legende A 53.0
Legende B 66.0
Legende C 36
Legende D 37
Legende H 23
Farbe schwarz
Schlauch Ø mm 23
Innen-Ø 18.5
Verschraubungstyp VOLLPROTEC NEC
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Ja
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (82.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?