VOLLPROTEC 90° NEC M32-29 UL GR VE=20

VOLLPROTEC 90° NEC M32-29 UL GR VE=20

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406242906

Spezifikationen

M Grösse M32 x 1.5
Gewindelänge am Unterteil 15.0
Verpackungseinheit 20
Legende A 66.0
Legende B 76.0
Legende C 46
Legende D 46
Legende H 27
Farbe grau
Schlauch Ø mm 29
Innen-Ø 25.5
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Ja
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (82.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?