VOLLPROTEC 90° NEC M40-36 UL GR VE=10

VOLLPROTEC 90° NEC M40-36 UL GR VE=10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0406243606

Spezifikationen

M Grösse M40 x 1.5
Gewindelänge am Unterteil 19.0
Verpackungseinheit 10
Legende A 79.0
Legende B 89.0
Legende C 54
Legende D 55
Legende H 33
Farbe grau
Schlauch Ø mm 36
Innen-Ø 32.0
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Ja
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (82.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?