VOLLPROTEC 90° NEC M40-36 UL SW VE=10
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0406243601 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M40 x 1.5 |
---|---|
Gewindelänge am Unterteil | 19.0 |
Verpackungseinheit | 10 |
Legende A | 79.0 |
Legende B | 89.0 |
Legende C | 54 |
Legende D | 55 |
Legende H | 33 |
Farbe | schwarz |
Schlauch Ø mm | 36 |
Innen-Ø | 32.0 |
Verschraubungstyp | VOLLPROTEC NEC |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Ja |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |