VOLLPROTEC 90° NEC M50-48 UL SW VE= 5

VOLLPROTEC 90° NEC M50-48 UL SW VE= 5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406244801

Spezifikationen

M Grösse M50 x 1.5
Gewindelänge am Unterteil 19.0
Verpackungseinheit 10
Legende A 92.0
Legende B 103.0
Legende C 68
Legende D 69
Legende H 39
Farbe schwarz
Schlauch Ø mm 48
Innen-Ø 42.0
Verschraubungstyp VOLLPROTEC NEC
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Ja
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (82.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?