VOLLPROTEC LA RACCORD 90° M20 3/8" IP67

VOLLPROTEC LA RACCORD 90° M20 3/8" IP67

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 4061482343

Spezifikationen

M Grösse M20 x 1.5
Masse


























Innen-Ø =10.2mm
A =33.0mm
B =
13.0mm
C =

26.0mm


D =42.0mm
E =

22.0mm


45° Verschraubung Ja
90° Verschraubung Ja
Zolltarif 7419.9949

Downloads

Datenblatt Vollprotec LA Raccord (300.6 KB)

Download

Datenblatt Vollprotec LA Raccord 45° ; 90° (469.0 KB)

Download

Datenblatt Vollprotec Endhülse (306.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?