Schlauchverschraubung zu VOLLPROTEC LA
VOLLPROTEC LA Raccord
UL Listed
Ausführung wie gerade Version, jedoch für richtiges Anbringen der Schläuche mit 45° resp. 90° Ausgängen. Dadurch werden gefährliche Verdrehungen vermieden, welche die Schläuche in kurzer Zeit beschädigen könnten.
Schlauchverschraubung zu VOLLPROTEC LA
UL Listed
ENDHÜLSE 3/8" STAHL VERZINKT
Artikel-Nr: 0406140010
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schlauchverschraubung zu VOLLPROTEC LA
UL Listed
ENDHÜLSE 1/2" STAHL VERZINKT
Artikel-Nr: 0406140011
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schlauchverschraubung zu VOLLPROTEC LA
UL Listed
ENDHÜLSE 3/4" STAHL VERZINKT
Artikel-Nr: 0406140012
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schlauchverschraubung zu VOLLPROTEC LA
UL Listed
ENDHÜLSE 1 1/4" MESSING VERNICKELT
Artikel-Nr: 0406140014
Liefertermin auf Anfrage
Schlauchverschraubung zu VOLLPROTEC LA
UL Listed
ENDHÜLSE 1 1/2" MESSING VERNICKELT
Artikel-Nr: 0406140015
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schlauchverschraubung zu VOLLPROTEC LA
UL Listed
VOLLPROTEC LA RACCORD M16 3/8" IP67
Artikel-Nr: 4061482042
demnächst verfügbar ab 12.04.2025
Schlauchverschraubung zu VOLLPROTEC LA
UL Listed
VOLLPROTEC LA RACCORD M20 3/8" IP67
Artikel-Nr: 4061482043
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schlauchverschraubung zu VOLLPROTEC LA
UL Listed
VOLLPROTEC LA RACCORD M20 1/2" IP67
Artikel-Nr: 4061482044
demnächst verfügbar ab 17.04.2025
Schlauchverschraubung zu VOLLPROTEC LA
UL Listed
VOLLPROTEC LA RACCORD M25 3/4" IP67
Artikel-Nr: 4061482045
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schlauchverschraubung zu VOLLPROTEC LA
UL Listed
VOLLPROTEC LA RACCORD M32 1" IP67
Artikel-Nr: 4061482046
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schlauchverschraubung zu VOLLPROTEC LA
UL Listed
VOLLPROTEC LA RACCORD M40 1 1/4" IP67
Artikel-Nr: 4061482047
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
45° Verschraubung | Ja |
---|---|
90° Verschraubung | Ja |