VOLLPROTEC LA RACCORD M20 1/2" IP67

VOLLPROTEC LA RACCORD M20 1/2" IP67

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 17.04.2025
Art-Nr 4061482044

Spezifikationen

M Grösse M20 x 1.5
Masse


























Innen-Ø =10.2mm
A =36.0mm
B =
13.0mm
C =

26.0mm


D =
  0.0mm
E =

24.0mm


Verschraubungstyp VOLLPROTEC LA Raccord
45° Verschraubung Ja
90° Verschraubung Ja
Zolltarif 7419.9949

Downloads

Datenblatt Vollprotec LA Raccord (300.6 KB)

Download

Datenblatt Vollprotec LA Raccord 45° ; 90° (469.0 KB)

Download

Datenblatt Vollprotec Endhülse (306.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?