VOLLPROTEC MIR M32-29 UL GER. GR VE=30

VOLLPROTEC MIR M32-29 UL GER. GR VE=30

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406229326

Spezifikationen

Gewindelänge am Unterteil 15.0
Schlüsselweite 42
Verpackungseinheit 30
Legende A 52.0
Legende C 46
Legende D 46
Farbe grau
Schlauch Ø mm 29
Innen-Ø 25.5
Verschraubungstyp VOLLPROTEC MIR
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP66 / IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (83.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?