Verschraubung gerade
VOLLPROTEC MIR-M
Polyamid PA6

Diese Verschraubung aus Polyamid PA6 besticht vor allem durch die einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge.

31

Spezifikationen

Material halogen-, phospor- und cadmiumfreies Polyamid (PA 6)
wärmebeständig und selbstverlöschend
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP66 / IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix

Downloads

Datenblatt (83.3 KB)

Download