en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Raccord droit
VOLLPROTEC MIR-M
Polyamide PA6
Ce raccord en polyamide PA6 se distingue en particulier par la simplicité et la rapidité de son montage sans outils.
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Spécifications
Matériau |
Polyamide (PA 6), sans halogène, sans phospore et sans cadmium résistant à la chaleur et auto-extinguible |
---|---|
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP66 / IP68 avec joint BTJ et PLJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |