VOLLPROTEC MIR M50-36 UL GER. GR VE=20
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0406236506 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M50 x 1.5 |
---|---|
Gewindelänge am Unterteil | 19.0 |
Schlüsselweite | 50 |
Verpackungseinheit | 20 |
Legende A | 60.0 |
Legende C | 54 |
Legende D | 62 |
Farbe | grau |
Schlauch Ø mm | 36 |
Innen-Ø | 42.0 |
Verschraubungstyp | VOLLPROTEC MIR |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP66 / IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |