VOLLPROTEC NMFOODGRADE 11 1/2"

VOLLPROTEC NMFOODGRADE 11 1/2"

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0408241105

Spezifikationen

Verpackungseinheit 30
Zoll Grösse 1/2"
Innen-Ø 16.0
Aussen-Ø 21.1
Passende Verschraubungen 04 0615 2500 M20
Schutzschlauchtyp VOLLPROTEC NMFoodGrade
Temperaturbereich -20°C...+60°C
Approbationen FDA approved PVC, NSF 51
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Zolltarif 3917.3900

Downloads

Datenblatt (55.6 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?