PVC Schutzschlauch für die Lebensmittelindustrie
VOLLPROTEC NM FoodGrade
FDA approbiert

Flexibler Kabelschutzschlauch mit Verstärkungsspirale aus PVC. Flüssigkeitsdichte Ummantelung aus hochwertigem blauen PVC, zugelassen nach FDA und NSF 51.
Glatte Innen- und Aussenseite.

 

Anwendugsempfehlung:
• Poultry Processing & Misc. Food Manufacturing (SIC2015)
• Food Product Machinery Manufacturing (SIC3556)
• Meat Packing Plants (SIC2011)
• Pharmaceutical Preparation Manufacturing (SIC2834)

 

RoHS Konform
FDA
NSF
7

Spezifikationen

Temperaturbereich -20°C...+60°C
Approbationen FDA approved PVC, NSF 51
Farbe blau (Standardausführung)
Metrisch Nein
Edelstahl Nein

Downloads

Datenblatt (55.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?