VOLLPROTEC NMFOODGRADE 14 1 1/2"

VOLLPROTEC NMFOODGRADE 14 1 1/2"

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0408241505

Spezifikationen

Temperaturbereich -20°C...+60°C
Approbationen FDA approved PVC, NSF 51
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Zolltarif 3917.3900

Downloads

Datenblatt (55.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?