VOLLPROTEC NMFOODGRADE 14 1 1/4"

VOLLPROTEC NMFOODGRADE 14 1 1/4"

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0408241405

Spezifikationen

Verpackungseinheit 15
Zoll Grösse 1-1/4"
Innen-Ø 35.4
Aussen-Ø 41.8
Passende Verschraubungen 04 0615 4000 M40
Schutzschlauchtyp VOLLPROTEC NMFoodGrade
Temperaturbereich -20°C...+60°C
Approbationen FDA approved PVC, NSF 51
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Zolltarif 3917.3900

Downloads

Datenblatt (55.6 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?