VOLLPROTEC PA6-10 UL GR VE=50M

VOLLPROTEC PA6-10 UL GR VE=50M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0407201006

Spezifikationen

Verpackungseinheit 50
Farbe grau
Nominal-Ø 10
Innen-Ø 9.7
Aussen-Ø 13.0
Biegeradius 20
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Conduflex
Zolltarif 3917.3200

Downloads

Datenblatt (78.4 KB)

Download

Montageanleitung (123.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?