VOLLPROTEC YKD 17/12/12 GR VE=20
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0406261706 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 20 |
---|---|
Legende A | 89.0 |
Legende B | 47.0 |
Legende E | 37 |
Legende C1 | 18 |
Legende C2 | 14 |
Legende F | 5 |
Legende G | 34 |
Legende H | 9 |
Legende J | 24 |
Farbe | grau |
Schlauch Ø mm | 17+2x12 |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP66 / IP68 mit ORJ-O-Ring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |