ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Y-Adapter
VOLLPROTEC YKD
Polyamid PA6
Dieser Y Adapter aus Polyamid (PA6) besticht vor allem durch die einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge.
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
Spezifikationen
Material |
halogen-, phospor- und cadmiumfreies Polyamid (PA 6) wärmebeständig und selbstverlöschend |
---|---|
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP66 / IP68 mit ORJ-O-Ring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |