VOLLPROTEC YKD 48/36/36 SW VE=5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0406264801 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 5 |
---|---|
Legende A | 153.0 |
Legende B | 106.0 |
Legende E | 54 |
Legende C1 | 49 |
Legende C2 | 38 |
Legende F | 7 |
Legende G | 76 |
Legende H | 25 |
Legende J | 50 |
Farbe | schwarz |
Schlauch Ø mm | 48+2x36 |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP66 / IP68 mit ORJ-O-Ring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |