VOLLPROTEC YKD 23/17/17 GR VE=20

VOLLPROTEC YKD 23/17/17 GR VE=20

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0406262306

Spezifikationen

Verpackungseinheit 20
Legende A 106.0
Legende B 58.0
Legende E 44
Legende C1 24
Legende C2 18
Legende F 6
Legende G 45
Legende H 12
Legende J 28
Farbe grau
Schlauch Ø mm 23+2x17
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP66 / IP68 mit ORJ-O-Ring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (89.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?