VOLLPROTEC YKD 17/12/12 SW VE=20

VOLLPROTEC YKD 17/12/12 SW VE=20

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406261701

Spezifikationen

Verpackungseinheit 20
Legende A 89.0
Legende B 47.0
Legende E 37
Legende C1 18
Legende C2 14
Legende F 5
Legende G 34
Legende H 9
Legende J 24
Farbe schwarz
Schlauch Ø mm 17+2x12
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP66 / IP68 mit ORJ-O-Ring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (89.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?