VOLLPROTEC YKD 36/29/29 SW VE=5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0406263601 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 5 |
---|---|
Legende A | 141.0 |
Legende B | 89.0 |
Legende E | 52 |
Legende C1 | 38 |
Legende C2 | 30 |
Legende F | 6 |
Legende G | 60 |
Legende H | 19 |
Legende J | 41 |
Farbe | schwarz |
Schlauch Ø mm | 36+2x29 |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP66 / IP68 mit ORJ-O-Ring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |