VOLLSHRINK 201 1-1/2" RT ROLL 25M
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0602015104 |
---|
Spezifikationen
nach Schrumpfung mm | 19.1 |
---|---|
Farbe | rot |
Verpackungseinheit | Rolle à 25m |
Zoll Grösse | 1-1/2" |
Liefermass mm | 38.1 |
Schrumpftemperatur | >90°C |
Temperaturbereich | -55°C...+135°C |
Wärmebeständigkeit |
ASTM D 638 168h/175°C, Bruchdehnung 250% |
Wärmeschock |
ASTM D2671 nicht tropfend, brechend oder fliessend, (4h/250°C) |
Sprödigkeit bei niederen Temperaturen |
ASTM D2671 C -55°C, nicht brechend |
Approbationen | UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT |
Durchschlagfestigkeit |
ASTM D2671 20 kV/mm |
Zolltarif | 3926.9000 |