Schrumpfschlauch 2:1 / 3:1 Rolle
NF201 Rolle

VOLLSHRINK NF201 ist aus cadmiumfreiem Polyolefin mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1.
Brennbarkeit: selbstlöschend / transparent nicht selbstlöschend
Spulen-Ø 39 cm.

Die Schrumpfschläuche 3:1 sind aus Polyolefin und für den Thermotransfer Drucker geeignet. 

UL recognized for U.S and Canadian marked
55

Spezifikationen

Schrumpftemperatur >90°C
Temperaturbereich -55°C...+135°C
Wärmebeständigkeit ASTM D 638<br/>168h/175°C, Bruchdehnung 250%
Wärmeschock ASTM D2671<br/>nicht tropfend, brechend oder fliessend, (4h/250°C)
Sprödigkeit bei niederen Temperaturen ASTM D2671 C<br/>-55°C, nicht brechend
Approbationen UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT
Durchschlagfestigkeit ASTM D2671<br/>20 kV/mm

Downloads

Datenblatt (82.4 KB)

Download

Datenblatt (74.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?