Gaine themorétractable 2:1 / 3:1 bobine
NF201 Rolle

VOLLSHRINK NF201 est en polyoléfine sans cadmium avec un rapport de rétraction de 2:1.
Combustibilité: autoextinguible / transparent non autoextinguible
Bobines Ø 39 cm.

Le gaine themorétractable 3:1 est en polyoléfine et convient pour l'imprimante à transfert thermique.

55

Spécifications

Température de rétraction >90°C
Plage de température -55°C...+135°C
Résistance thermique: ASTM D 638<br/>168h/175°C, élongation à la rupture 250%
Choc thermique ASTM D2671<br/>ne goutte pas, ne se rompt pas, ne coule pas, (4h/250°C)
Fragilité à basses températures ASTM D2671 C<br/>55°C, sans rupture
Approbations UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT
Résistance diélectrique ASTM D2671<br/>20 kV/mm

Téléchargements

Fiche technique (82.4 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (74.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?