VOLLSHRINK 201 1/16" BL 17M
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0602010502 |
---|
Spezifikationen
nach Schrumpfung mm | 0.8 |
---|---|
Farbe | hellblau |
Verpackungseinheit | Box à 17.0m |
Zoll Grösse | 1/16" |
Liefermass mm | 1.6 |
Schrumpftemperatur | >90°C |
Temperaturbereich | +135°C |
Wärmebeständigkeit |
ASTM D 638 168h/175°C, Bruchdehnung 250% |
Wärmeschock |
ASTM D2671 nicht tropfend, brechend oder fliessend, (4h/250°C) |
Sprödigkeit bei niederen Temperaturen |
ASTM D2671 C -55°C, nicht brechend |
Approbationen | UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT |
Durchschlagfestigkeit |
ASTM D2671 20 kV/mm |
Zolltarif | 3917.3200 |