ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schrumpfschlauch 2:1
NF201 Box
VOLLSHRINK NF201 ist aus cadmiumfreiem Polyolefin mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1.
Brennbarkeit: selbstlöschend / transparent nicht selbstlöschend
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Schrumpftemperatur | >90°C |
---|---|
Temperaturbereich | +135°C |
Wärmebeständigkeit | ASTM D 638<br/>168h/175°C, Bruchdehnung 250% |
Wärmeschock | ASTM D2671<br/>nicht tropfend, brechend oder fliessend, (4h/250°C) |
Sprödigkeit bei niederen Temperaturen | ASTM D2671 C<br/>-55°C, nicht brechend |
Approbationen | UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT |
Durchschlagfestigkeit | ASTM D2671<br/>20 kV/mm |