VOLLSHRINK 201 1" SW 5M

VOLLSHRINK 201 1" SW 5M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0602014501

Spezifikationen

nach Schrumpfung mm 12.7
Farbe schwarz
Verpackungseinheit Box à 5.0m
Zoll Grösse 1"
Liefermass mm 25.4
Schrumpftemperatur >90°C
Temperaturbereich +135°C
Wärmebeständigkeit ASTM D 638
168h/175°C, Bruchdehnung 250%
Wärmeschock ASTM D2671
nicht tropfend, brechend oder fliessend, (4h/250°C)
Sprödigkeit bei niederen Temperaturen ASTM D2671 C
-55°C, nicht brechend
Approbationen UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT
Durchschlagfestigkeit ASTM D2671
20 kV/mm
Zolltarif 3917.3200

Downloads

Datenblatt (147.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?